{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellverschraubungen/messing_vernickelt/t_schwenk_aus_zyl_o_ring.prj},{NB=14.205-5},{ARTNR=14.205-5},{GEW=M5},{FS=5/3},{FS1=5},{FS2=3},{L1=33.0},{L2=17.5},{SW=8},{NDM=5.000},{PITCH=0.800},{L3=4.0},{L4=0.0},{CH2=8}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。